Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MCS Schaltnetzteil 3-phasig
Abbildung ähnlich

MCS Schaltnetzteil 3-phasig

IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/10ADC
ArtNr.: 85095
Alternativartikel:    85691
Gewicht: 1.28 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 264,02 €
  • 249,35 €
  • 234,68 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 3× 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 10 A
Eingang
Eingangsspannung 3× 340...460 V AC
Eingangsstrom 3× 0.7 A
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 25 A
Vorsicherung extern max. 3× 4 A
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A
Relative Luftfeuchte 30...90%, Betauung unzulässig
Wirkungsgrad 90%
Abmessungen H×B×T 127×68×160 mm
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V einstellbar
Ausgangsstrom 10 A (+60 °C); 10...12 A (+40 °C)
Netzausfallüberbrückung min. 10 ms (400 V AC)
Restwelligkeit max. 20 mV eff/rms
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
Spikes max. 100 mV ss/pp
LED-Anzeige LED (grün) für Ausgangsspannung
Abschaltcharakteristik wählbar frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten)
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb ja/ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879080484
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 85095_ina_4_10.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85095_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 85095_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85095_45-10.20_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten