Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MCS Schaltnetzteil 1-phasig
Abbildung ähnlich

MCS Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90-265VAC OUT: 10-15V/5ADC
ArtNr.: 85040
Gewicht: 0.45 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 135,99 €
  • 128,44 €
  • 120,88 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Strom: 5 A
Eingang
Eingangsspannung 90...265 V AC/110...300 V DC
Eingangsstrom 1.1 A (115 V AC); 0.6 A (230 V AC)
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 28 A
Vorsicherung extern max. 10 A
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Relative Luftfeuchte 5...95%, Betauung unzulässig
Wirkungsgrad 85%
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 107.5×42×97.5 mm
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 12 V DC (SELV), ±1%; 10...15 V einstellbar
Ausgangsstrom 5 A (+55 °C); 6 A (+45 °C)
Netzausfallüberbrückung min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)
Restwelligkeit max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 200 mV ss/pp
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
LED-Anzeige LED (grün) für Ausgangsspannung
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb nein/ja (max. 2 Geräte)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879080750
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 85040_ina_4_11.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85040_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 85040_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien NETZGERAETE.zw1
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85040_E222272-NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85040_E213413_QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85040_E213413_QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85040_31-10.20_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85040_E222272_NMTR_ul_z_b.pdf
cURus
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten