Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MCS Schaltnetzteil 1-phasig
Abbildung ähnlich

MCS Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/5ADC
ArtNr.: 85083
Alternativartikel:    85440
Gewicht: 0.68 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 181,31 €
  • 171,23 €
  • 161,16 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 5 A
Eingang
Eingangsspannung 185...265 V AC
Eingangsstrom 1.1 A (230 V AC)
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 35 A
Vorsicherung extern max. 10 A
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Wirkungsgrad 84%
Relative Luftfeuchte 5...95%, Betauung unzulässig
Abmessungen H×B×T 115×54×125 mm
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V einstellbar
Ausgangsstrom 5 A (+60 °C); 6 A (+40 °C)
Netzausfallüberbrückung min. 20 ms (230 V AC)
Restwelligkeit max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 80 mV ss/pp
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
LED-Anzeige LED (grün) für Ausgangsspannung
Abschaltcharakteristik wählbar frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten)
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb ja/ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879080545
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 85083_ina_4_11.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85083_p8_2_50.zip
  • Download Konstruktionsdateien 85083_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 85083_dxf_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85083_E181433_QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85083_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85083_28-10.20_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85083_E181433_QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85083_E200364_NMTR_ul_z_b.pdf
cURus
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten