Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MCS Schaltnetzteil 1-phasig
Abbildung ähnlich

MCS Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/10ADC
ArtNr.: 85062
Alternativartikel:    85441
Gewicht: 1.5 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 243,09 €
  • 229,59 €
  • 216,08 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 10 A
Eingang
Eingangsspannung 90...265 V AC/90...250 V DC
Eingangsstrom 2.7 A (100 V AC); 1.1 A (230 V AC)
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 25 A
Vorsicherung extern max. 10 A
Frequenz 50...60 Hz
Allgemeine Daten
Normen IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Wirkungsgrad 88% (115 V AC); 90% (230 V AC)
Relative Luftfeuchte 5...95%, Betauung unzulässig
Abmessungen H×B×T 127×68×204 mm
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V einstellbar
Ausgangsstrom 10 A (+60 °C, 90...265 V AC); 12 A (+40 °C, 110...265 V AC)
Netzausfallüberbrückung max. 13 A (230 V AC)
Restwelligkeit max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 200 mV ss/pp
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
LED-Anzeige LED (grün) für Ausgangsspannung
Abschaltcharakteristik wählbar frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten)
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb max. 5 Geräte/max. 2 Geräte
Kaufmännische Daten
EAN 4048879080668
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 85062_ina_4_13.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85062_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien NETZGERAETE.zw1
  • Download Konstruktionsdateien 85062_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85062_28-10.20_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85062_E213413_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85062_080128-0-000_C3211-87_csau_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85062_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85062_E213413_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85062_E196712_NKCR_ul_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85062_E196712_NKCR7_ulc_z_b.pdf
cULus
cCSAus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten