Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig
Abbildung ähnlich

MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90-265VAC OUT: 24V/1,3ADC
ArtNr.: 85161
Gewicht: 0.199 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 69,73 €
  • 66,06 €
  • 62,39 €
  • 55,05 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Strom: 1.3 A
Eingang
Eingangsspannung 90...265 V AC/110...300 V DC
Eingangsstrom 0.65 A (100 V AC); 0.37 A (230 V AC)
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 20 A
Vorsicherung extern max. 10 A
Frequenz 50...60 Hz
Ausgang
Ausgangsspannung 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V einstellbar
Ausgangsstrom 1.3 A (+60 °C, Uin min.170 V AC)
Netzausfallüberbrückung min. 15 ms (100 V AC); min. 100 ms (230 V AC)
Restwelligkeit max. 50 mV eff/rms
Spikes max. 120 mV ss/pp
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
LED-Anzeige LED (grün) für Ausgangsspannung
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb max. 5 Geräte/max. 2 Geräte
Allgemeine Daten
Normen IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Relative Luftfeuchte 5...95%, Betauung unzulässig
Wirkungsgrad 82%
Abmessungen H×B×T 76×38×87.5 mm
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich -25...+40 °C, ...+50 °C Derating (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879080385
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 85161_ina_4_17.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85161_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 85161_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien NETZGERAETE.zw1
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85161_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85161_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85161_E213413_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85161_24-10.20_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85161_E213413_QQGQ8_urc_z_a.pdf
cURus
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten