Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MASI68 E/A Modul  56418
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MASI68 E/A Modul

4 digitale Eingänge, 3 digitale Ausgänge

ArtNr.: 56418
Gewicht: 0.18 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 173,52 €
  • 163,88 €
  • 154,24 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Kompaktmodul
DI4 - 0.19 A DO3 - 0.5 A (C) - 7× M8 (AB)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 250 mA
Summenstrom max. 1,5 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Strombelastbarkeit max. 0,19 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart M12-Anschluss und Programmiergerät, Master
Slave Adressbereich (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-7.A.0
Diagnosen
Diagnose keine Spannung
Diagnose per LED pro Modul
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Höhe 126 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 B D
Anschlusstyp 2 AUX
Anschlusstyp 3 F
Anschlusstyp 4 H
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M8
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V AUX POWER
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC AUX POWER
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M8
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 3
PIN 1 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M8
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 3
PIN 1 n.c.
PIN 3 n.c.
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048965
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56430_hdb_x_29.zip (29)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56420_ina_6_28.pdf (28)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56418_5035-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56418_5035-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56418_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56418_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56418_p8_2_30.zip (30)
  • Konstruktionsdateien: STP 56418_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ASI  56418_90401_asi_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56418_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56418_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Datenleitung ----
---- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler ohne Stammleitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten