Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MAK Spannungskomparator  6644110
Abbildung ähnlich

MAK Spannungskomparator

IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A

ArtNr.: 6644110
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 145,58 €
  • 137,49 €
  • 129,40 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Federkraftklemmen
mit schleifbarer Masse
Der DC- bzw. AC-Spannungskomparator dient zum Auswerten von analogen Spannungen, welche z.B. von Druck-, Temperatur- oder anderen Sensoren erzeugt werden. Dabei werden die anliegenden Analogwerte mit internen oder externen Referenzspannungen auf Über- bzw. Unterschreiten verglichen.Abhängig von den vorgegebenen Grenzwerten werden die Ausgänge geschaltet. Eigenschaften: - 2 getrennte Messkanäle (keine galvanische Trennung), (nur bei Komparatorbetrieb) -2 Betriebsarten (Komparator/Fensterdiskriminator) - einstellbare Referenzspannung (intern/extern) pro Kanal - einstellbarer Ausgang (invertiert/nicht invertiert) pro Kanal, (nur bei Komparatorbetrieb) - kompakte Bauweise (12.4 mm) - hoher Schaltstrom am Ausgang - Ausgangszustandsanzeige mittels LED - Einfache Konfiguration des Moduls über DIP-Schalter
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 20 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Betriebsstrom max. 0,8 A
Leerlaufstrom 30 mA
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. 0 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
Eingangswiderstand Messeingang pro Kanal min. 100 kΩ
Eingangswiderstand Referenzeingang pro Kanal min. 100 kΩ
Hysterese Messeingang pro Kanal 0,5 %
Hysterese Messeingang pro Kanal max. 150 mV
Zeitkonstante Messeingang pro Kanal 10 ms
Elektrische Daten | Ausgang
Anzahl Transistorausgänge 3
Ausgangsstrom je Kanal max. 0,7 A
Geräteschutz | Elektrisch
Kurzschlussfest ja
Pulsschaltend ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 80 mm
Breite 12,4 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 RF 1
PIN 2 RF 2
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 In 1
PIN 2 In 2
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 OT 3
PIN 2 OT 2
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 OT 1
PIN 2 + 24 V DC

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27261610
ECLASS-7.0 27261610
ECLASS-8.0 27261610
ECLASS-9.0 27261610
ECLASS-10.1 27261610
ECLASS-11.1 27261610
ECLASS-12.0 27261610
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879022538
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 44110_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 6644110_1911-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6644110_1911-04.16_uk_z_a.pdf (A)

---- Klemmenmarkierung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten