Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M8 St. ger. auf Bu. M12 ger. 4pol.
Abbildung ähnlich

M8 St. ger. auf Bu. M12 ger. 4pol.

PUR-OB 4x0,25 schwarz 1,5m
ArtNr.: 7000-88251-6210150
Alternativartikel:    7000-88251-0210150
Gewicht: 0.059 kg
  Produziert für Sie in 48 Std.
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 13,77 €
  • 13,01 €
  • 12,24 €

Das könnte Sie auch interessieren

Stecker gerade – Buchse gerade
M8 – M12, 4-polig
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
Bauform 88251
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
Adernzahl/-querschnitt 4× 0.25 mm²
Aderisolation PVC (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte 2 Mio.
Material (Mantel) PUR/PVC (UL/CSA)
Außen-Ø 4.8 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Kabelkennung 621
Kabeltyp 2 (PUR/PVC)
Kabelgewicht [g/m] 32,01
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 4× 0.25 mm²
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
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 85 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 4.8 mm ±5%
Farbe (Mantel) schwarz
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
Nennspannung UL 300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+80 °C
Biegeradius (fest) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 15× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 2 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Mantelfarbe schwarz
Technische Daten
Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Polzahl 4
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
EAN 4048879327312
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
  • Download Konstruktionsdateien 7000-88251_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-88251-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-88251-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
cCSAus
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten