Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M8 St. 0° / M12 Bu. 0°
Abbildung ähnlich

M8 St. 0° / M12 Bu. 0°

PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 10m
ArtNr.: 7000-88251-2311000
Gewicht: 0.314 kg
  Produziert für Sie in 48 Std.
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 24,30 €
  • 22,95 €
  • 21,60 €

Das könnte Sie auch interessieren

Stecker gerade – Buchse gerade
M8 – M12, 4-polig
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
Bauform 88251
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 4× 0.25 mm²
Schleppkettenwerte 10 Mio.
Aderisolation PP (br, ws, bl, sw)
Material (Mantel) PUR (UL/CSA)
Außen-Ø 4.5 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C
Kabelkennung 231
Kabeltyp 3 (PUR)
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kabelgewicht [g/m] 33,00
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 4× 0.25 mm²
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
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 90 ±5 A
Außen-Ø (Mantel) 4.5 mm ±5%
Farbe (Mantel) grau
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2500 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 10 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±180°/m
Anzahl Torsionszyklen max. 2 Mio. (25 °C)
Torsionsgeschwindigkeit 35 Zyklen/min
Mantelfarbe grau
Technische Daten
Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Polzahl 4
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung M12, A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8/M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M8 (SW9), M12 (SW13)
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Material (Kontakt) Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche) Au
Material (Dichtung) FKM
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879568272
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
  • Download Konstruktionsdateien 7000-88251_stp_x_a.zip