Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Lösewerkzeug für 2,5 mm Kontakte  70MH-ZW001-2000000
Abbildung ähnlich

Lösewerkzeug für 2,5 mm Kontakte

ArtNr.: 70MH-ZW001-2000000
Gewicht: 0.027 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 459,23 €
  • 433,71 €
  • 408,20 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Lösewerkzeug
Kontakte
2.5 mm
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 150 mm
Breite 18 mm
Tiefe 12,6 mm

ECLASS-6.0 17130101
ECLASS-6.1 21049090
ECLASS-7.0 21049090
ECLASS-8.0 21049090
ECLASS-9.0 21049090
ECLASS-10.1 21049090
ECLASS-11.1 21049090
ECLASS-12.0 21049090
ETIM-5.0 EC002032
GTIN 4048879658393
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 82055980

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-ZW001-2000000_dxf_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten