Das könnte Sie auch interessieren
16-polig
Schraubsteckklemmen
Schraubsteckklemmen
Technische Daten
Betriebsspannung | 250 V AC |
---|---|
Betriebsstrom je Bit | 8 A |
Isolierstoffgruppe | EN 60664-1 Überspannung, category I |
Allgemeine Daten
Anschlussart | Schraubsteckklemme: max. 4 mm², eindrähtig |
---|---|
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
Abmessungen H×B×T | 75×45×66 mm |
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879026284 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |