Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
LUG S 8 Übergabebaustein
Abbildung ähnlich

LUG S 8 Übergabebaustein

250V / 8 A
ArtNr.: 54100
Alternativartikel:    6654101
Gewicht: 0.076 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 36,48 €
  • 34,56 €
  • 32,64 €
  • 28,80 €

Das könnte Sie auch interessieren

8-polig
Schraubsteckklemmen
Technische Daten
Betriebsspannung 250 V AC
Betriebsstrom je Bit 8 A
Allgemeine Daten
Anschlussart Schraubsteckklemme: max. 4 mm², eindrähtig
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 75×45×66 mm
Temperaturbereich -20...+60 °C
Kaufmännische Daten
EAN 4048879026291
eClass 27143424
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 54100_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 54100_dxf_x_a.zip
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten