Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Data Panel - xtremeDB PVE Modul SAE J1939, 8 PVE-OUT parametrierbar  DP-34044-7-000
Abbildung ähnlich

Data Panel - xtremeDB PVE Modul SAE J1939, 8 PVE-OUT parametrierbar

PVE-Modus: PVEA, PVEH, PVES, (PVEO)

ArtNr.: DP-34044-7-000
Gewicht: 0.68 kg
Ursprungsland:  US
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 560,84 €
  • 529,68 €
  • 498,52 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Das PVE-Ausgangsmodul wurde speziell für die Steuerung von Danfoss® PVG-Ventilen entwickelt. Es kann an SAE J1939-Netzwerken betrieben werden. Das Modul ermöglicht die Ansteuerung von insgesamt 8x PVE- (PVEA, PVEH, PVES) oder 6x PVEO-Stellantrieben. Der temporäre Gesamtstrom beträgt 26 A.
Robustes, vollvergossenes Busmodul mit 8 DT Signalsteckplätzen
Für den Einsatz in extremer Umgebung, in Sonderfahrzeugen und mobilen Maschinen
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

ECLASS-6.1 27242690
ECLASS-7.0 27242690
ECLASS-8.0 27242690
ECLASS-9.0 27242690
ECLASS-10.1 27242690
ECLASS-11.1 27242690
ECLASS-12.0 27242690
GTIN 89336773284
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten DP-34044-7-000_pd_2_10.pdf (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten