Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Modlight70 Pro Anschlußelement IO-Link  4000-76070-1400015
Abbildung ähnlich

Modlight70 Pro Anschlußelement IO-Link

Anschluss M12 4 pol., Abgang seitlich

ArtNr.: 4000-76070-1400015
Gewicht: 0.205 kg
Ursprungsland:  ID
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 171,32 €
  • 161,80 €
  • 152,28 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Basis
Abgang seitlich
mit M12-Anschluss
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang 0 Bytes
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang 6 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1
IO-Link Typ Device
IO-Link Zykluszeit min. 8 ms
IO-Link Übertragungsrate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 122 mm
Breite 88 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 L +
PIN 2 n.c.
PIN 3 L -
PIN 4 C / Q
Anschlusstyp 2
Befestigungsart Bajonettverschluss

ECLASS-6.0 27371232
ECLASS-6.1 27371232
ECLASS-7.0 27371232
ECLASS-8.0 27371232
ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.1 27371232
ECLASS-11.1 27371232
ECLASS-12.0 27371232
ETIM-5.0 EC001152
ETIM-6.0 EC001152
ETIM-7.0 EC001152
GTIN 4048879832717
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85319000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-76070-1300002_ina_x_14.pdf (14)
  • Dokumentation: Produktdaten 4000-76070-1400015_pd_x_11.zip (11)
  • Gerätebeschreibung: IODD 4000-76070-1x00015_KF7_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-76070-1400015_22-01.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 4000-76070-1400015_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-76070-1400015_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-76070-1400015_p8_2_11.zip (11)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-76070-1400015_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 4000-76070-1400015_E172109-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: UL Registered US 4000-76070-1400015_E172109-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)

---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----
---- Bezeichnungsschild ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten