Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
FREQUENZ/SPANNUNG-STROM-WANDLER
Abbildung ähnlich

FREQUENZ/SPANNUNG-STROM-WANDLER

IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA
ArtNr.: 44275
Alternativartikel:    6644275
Gewicht: 0.05 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 168,98 €
  • 159,59 €
  • 150,20 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Schraubklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC ±20%
Betriebsstrom max. 80 mA
Einschwingzeit max. 350 ms
Toleranz 0.5% vom Endwert
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung 2.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich -25...+50 °C
Abmessungen H×B×T 90×12.4×70 mm
Spannungseingänge
Eingangsspannung 10...30 V DC
Stromeingänge
Eingangsstrom 6...25 mA
Eingangswiderstand ca. 1.2 kΩ
Spannungsausgänge
Ausgangssignal 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Beschreibung
Funktionsbeschreibung Der neue Frequenzwandler im schmalen MIRO Gehäuse ist universell einsetzbar. Eine Frequenz, die an einem der drei Eingänge anliegt, wird galvanisch getrennt, umgesetzt und steht als Analogsignal an allen drei Ausgängen gleichzeitig zur Verfügung.
Kaufmännische Daten
EAN 4048879028301
eClass 27210990
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 44275_1820-04.16_ce_z_d.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten