Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
FREQUENZ/SPANNUNG-STROM-WANDLER  6644275
Abbildung ähnlich

FREQUENZ/SPANNUNG-STROM-WANDLER

IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA

ArtNr.: 6644275
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.05 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 209,07 €
  • 197,46 €
  • 185,84 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Federkraftklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Der neue Frequenzwandler im schmalen MIRO Gehäuse ist universell einsetzbar. Eine Frequenz, die an einem der drei Eingänge anliegt, wird galvanisch getrennt, umgesetzt und steht als Analogsignal an allen drei Ausgängen gleichzeitig zur Verfügung.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Einschwingzeit max. 350 ms
Genauigkeit (vom Endwert) 0,5 %
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 19,2 V
Betriebsspannung DC max. 28,8 V
Betriebsstrom max. 80 mA
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsstrom min. 6 mA
Eingangsstrom max. 25 mA
Eingangswiderstand 1,2 kΩ
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC min. 0 V
Ausgangsspannung DC max. 10 V
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 92 mm
Breite 12,4 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 GD
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 I 2
PIN 2 GD
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 U
PIN 2 I 1
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 f 3
PIN 2 GD 1
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 f 1
PIN 2 f 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210904
ECLASS-7.0 27210904
ECLASS-8.0 27210904
ECLASS-9.0 27210904
ECLASS-10.1 27210904
ECLASS-11.1 27210904
ECLASS-12.0 27210904
ETIM-5.0 EC002653
GTIN 4048879022392
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 6644275_1904-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 6644275_1904-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 6644275_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Klemmenmarkierung ----
---- Schraubendreher ----
---- Stromversorgung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten