Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Evolution Schaltnetzteil 3-phasig
Abbildung ähnlich

Evolution Schaltnetzteil 3-phasig

IN: 360-520VAC OUT: 12-13,5V/20ADC
ArtNr.: 85016
Gewicht: 1.3 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 241,16 €
  • 228,47 €
  • 215,77 €
  • 190,39 €

Das könnte Sie auch interessieren

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 12...13.5 V DC
Strom: 20 A
Eingang
Eingangsspannung 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Eingangsstrom 3× 0.8 A
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 15 A
Frequenz 50...60 Hz
Vorsicherung extern 3× 10 A (T)
Allgemeine Daten
Normen IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Relative Luftfeuchte 5...95%, Betauung unzulässig
Schutzart IP20
Wirkungsgrad 89% (3× 400 V AC); 88% (3× 520 V AC)
Anschlussart Federkraftklemmen
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 132×93×114 mm
Temperaturbereich -25...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Ausgang
Ausgangsspannung 12 V DC (SELV), ±1%; 12...13.5 V einstellbar
Ausgangsstrom 20 A (+55 °C); 15.8 A (+70 °C)
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Netzausfallüberbrückung min. 19 ms (400 V AC)
Restwelligkeit max. 50 mV eff/rms
Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest
Spikes max. 100 mV ss/pp
LED-Anzeige LED (grün): OK; LED (rot): Überlast
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb max. 5 Geräte/max. 4 Geräte
Meldeausgang elektronisches Relais max. 30 V DC/0.1 A, Sammelmeldung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879313001
eClass 27049002
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 85016_ina_4_12.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 85016_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 85016_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 85016_42-10.20_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten