Das könnte Sie auch interessieren
230 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Passende Schaltgeräte
universal |
Technische Daten
Bedämpfungsfaktor | ca. 1.5× UN |
---|---|
Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
Anschlusslitzen | selbstsichernder Gabelkabelschuh |
Halteleistung | 15 W (VA) |
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T | 30×20×13 mm |
---|---|
Temperaturbereich | -20...+70 °C |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879020732 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |