Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Entstörmodul für Schaltgeräte
Abbildung ähnlich

Entstörmodul für Schaltgeräte

Diodenkombination, 24 VDC, 75 W
ArtNr.: 26073
Gewicht: 0.026 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 5,85 €
  • 5,53 €
  • 5,20 €

Das könnte Sie auch interessieren

24 V DC
Diode/Z-Diode
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Bedämpfungsfaktor ca. 1.5× UN
Material Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94)
Anschlusslitzen selbstsichernder Gabelkabelschuh
Halteleistung 75 W
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 35×30×18 mm
Temperaturbereich -20...+70 °C
Passende Schaltgeräte
universal
Kaufmännische Daten
EAN 4048879018449
eClass 27371013
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 26073_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 26073_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 26073_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
CSA
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten