Das könnte Sie auch interessieren
3× 400 V AC
VDR
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
VDR
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Technische Daten
Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
---|---|
Vergussmasse | 2-Komponenten Vergussmasse |
Ringkabelschuh | M6 isoliert |
Allgemeine Daten
Anschlussart | ca. 150 mm, Einzellitzen 1 mm² |
---|---|
Befestigungsart | am Motorklemmkasten mit Steckanschluss |
Temperaturbereich | -20...+60 °C |
Abmessungen H×B×T | 39×39×44 mm |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879019132 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |