Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MTL Einphasen Sicherheitstransformator

P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

ArtNr.: 86452
Gewicht: 1.94 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 134,43 €
  • 127,35 €
  • 120,28 €
  • 106,13 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Die MTL-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP20 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 230 V
Eingangsspannung 1 AC min. 195,5 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsspannung 2 AC min. 340 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,4 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,22 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 5,34 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 3,08 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 5,5 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 3,2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Ausgangsspannung AC 1 48 V
Diagnosen
Statusanzeige LED grün
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Befestigungsmaß a 96 mm
Befestigungsmaß b 60 mm
Befestigungsmaß c 5,5 mm
Höhe 107 mm
Breite 87 mm
Tiefe 115 mm
Durchmesser Bohrung 2,75 mm
Länge Bohrung 9 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Betriebstemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
EMV 2014/30/EU

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 5
PIN 1 PE
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
PIN 5 4

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078337
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 86450_ina_2_10.pdf (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 86452_PD_X_16.zip (16)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 86452_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 86452_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 86452_stp_x_a.zip (A)

---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten