Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Unmanaged Switch

  (3 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte

Unmanaged Switches von Murrelektronik vernetzen Ethernet-Teilnehmer

Für die Vernetzung von industriellen Ethernet-Teilnehmern eignen sich Unmanaged Switches von Murrelektronik. Diese sind als Unmanaged Switch 4 Port und Unmanaged Switch 8 Port verfügbar. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen in rauer industrieller Umgebung kommen Unmanaged Switch wasserdicht und Unmanaged Switch IP67 infrage. Es sind PoE Switche verfügbar, die die Teilnehmer mit Energie versorgen können. Diese können im Gigabit Netz betrieben werden.

  • TREE
  • Xelity
  • Xenterra

Im Folgenden wird eine Auswahl der Unmanaged Switches vorgestellt.

TREE - unmanaged Switches

Unter der Bezeichnung TREE 4TX Metall - Unmanaged Switch - 4 Ports (58151) hat Murrelektronik einen DIN Rail Switch unmanaged mit VLAN (QoS) IEEE 802.p im Katalog. Das Gerät hat eine Versorgung über die Federkraftsteckklemme (0.2 bis 2.5 mm²). Die Übertragungsrate ist mit full duplex 10/100 Mbit/s angegeben. Der TREE 4TX Metall - Unmanaged Switch - 4 Ports (58151) von Murrelektronik ist mit einem Gehäuse in Metallschwarz im Sortiment. Murrelektronik TREE 8TX Metal GE - Gigabit - 8 Ports (58173) ist ein Unmanaged Switch 8 Port mit einem 8 x RJ45 Feldbus. Die Betriebsspannung beträgt 2 x 9 bis 48 V DC Redunanz und Gigabit wird unterstützt. Die Betriebsarten sind Autocrossing und Autonegotiation. Mit der Bezeichnung Tree 8TX IP67 Metall - Unmanaged Switch - 8xM12 (58161) hat Murrelektronik einen Unmanaged Switch IP67 mit einer A-kodierten M12-Versorgung im Angebot. Das Gerät unterstützt die full duplex Übertragungsrate in Höhe von 10/100 Mbit/s. Murrelektronik bietet den Tree 8TX IP67 Metall - Unmanaged Switch - 8xM12 (58161) mit einem matt vernickelten Gehäuse aus Zink-Druckguss an. Der Kommunikationsstatus wird per LED angezeigt.

Xelity - unmanaged Switch

Murrelektronik bietet Xelity 8TX Unmanaged Switch 8 Port 100Mbit (58812) mit einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s full duplex an. Der DIN Rail Switch unmanaged ist mit einer Betriebsspannung von 9.5 bis 31.5 V online zu kaufen. Das Gerät hat einen 0.2 bis 2.5 mm² (0.25 bis 1.5 mm²) Push-In Federkraftklemmen-Anschluss zur Versorgung. Profinet Protokolle werden bei diesem Gerät priorisiert. Im Datenblatt ist der Feldbus mit 8 x RJ45 angegeben.

Xenterra - unmanaged Switches

Der Xenterra 5TX unmanaged Switch 5 Port 100Mbit (58900) hat Murrelektronik kann in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C eingesetzt und kann bei einer Temperatur  von -40 °C bis +85 °C gelagert werden. Der Produkttyp ist mit einem VLAN (QoS) IEEE 802.p verfügbar und die Schutzartist ist mit IP20 angegeben. Das Gerät ist schnappbar auf der Tragschiene TH35 (EN 60715). Mit der Bezeichnung Xenterra 8TX unmanaged Switch 8 Port 100Mbit WM (58903) hat Murrelektronik einen unmanaged Switch mit Abmessungen von 105 mm × 85 mm × 28 mm im Katalog. Die Anzeige des Kommunikationsstatus erfolgt per LED. Es lässt sich entweder über die Schlüssellochaufhängung oder mit Schrauben befestigen.

Jetzt Unmanaged Switch kaufen bei Murrelektronik.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten