Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
TREE M-6TX Lite managed Switch 6 Ports
Abbildung ähnlich

TREE M-6TX Lite managed Switch 6 Ports

6x10/100BT IP20 Kunst.
ArtNr.: 58182
Gewicht: 0.22 kg
Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 305,10 €
  • 288,15 €
  • 271,20 €

Das könnte Sie auch interessieren

6 port managed switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 50022)
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Gehäuse Kunststoff schwarz
Schutzart IP20
Abmessungen H×B×T 111×45×99 mm
Technische Daten
Betriebsspannung 9.5...31.5 V
Übertragungsrate 10/100 Mbit/s full duplex
Betriebsarten Autocrossing Autonegotiation
Anschlüsse
Feldbus 6× RJ45
Versorgung Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm²
Switch Management
Protokolle DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p ja
Alarmkontakt ja
Fernwartung Open VPN
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Form Lite - Managed Switch
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED, LLDP
Überwachung - keine Spannung ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879689342
eClass 19170106
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1.000
Zolltarifnummer 85176200
Datenkabelalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 58181_hdb_x_14.zip
  • Download Installationsanleitung 58181_ina_x_12.zip
  • Download Konstruktionsdateien 58182_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 58182_p8_2_60.zip
  • Download Konstruktionsdateien 58182_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58182_14-03.17_ce_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58182_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 58182_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten