Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

PROFINET - Managed Switch

  (3 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte

PROFINET - Managed Switch von Murrelektronik zur Nachbarschaftserkennung und Diagnose

Managed Industrial Ethernet Switches von Murrelektronik ermöglichen den Aufbau von Ringstrukturen. Die Geräte verfügen über eine automatische Topologieerkennung.Die Diagnose erfolgt mithilfe des integrierten Webservers. Der Profinet Ethernet Switch von Murrelektronik ist in den Varianten IP20 und Profinet Switch IP67 zu erhalten. Ein sicherer Fernzugriff wird über Open VPN unterstützt. Im Betrieb des Profinet Ethernet Switch werden die PROFINET-Datenpakete priorisiert übertragen. Mirror Ports unterstützen den Zugriff auf die Kommunikation des Netzwerkes. Durch die Vergabe des PROFINET-Namen für jedes Gerät wird das Aufspielen der Daten auf ein Profinet Ethernet Switch Ersatzgerät beim Austausch vereinfacht. Managed Industrial Ethernet Switches von Murrelektronik unterstützen LLDP (Link Layer Discovery Protocol). LLDP ist nach IEEE-802.1 AB normiert und ermöglicht denAustausch von Informationen zwischen Nachbargeräten.

  • TREE PROFINET managed Switch 4x RJ45 - PROFINET - Managed Switch für denSchaltschrank
  • TREE PROFINET managed Switch 6x RJ45
  • TREE PROFINET managed Switch 5x M12 IP67 - Profinet Switch IP67 für raues Umfeld

Die als Profinet Ethernet Switch verfügbaren Geräte von Murrelektronik werdenim Folgenden auszugsweise vorgestellt.

TREE PROFINET managed Switch 4x RJ45 - PROFINET - Managed Switch für denSchaltschrank

Der Profinet Ethernet Switch TREE PROFINET managed Switch 4x10/100BT IP20 Kunst. RJ45 (58185) ist mit einem Feldbus-Anschluss von 4×RJ45 online zu kaufen. Die Versorgung erfolgt über Federkraftsteckklemmen für Kabelquerschnitte von 0.2 bis 2.5 mm². Der Profinet Switchhat eine Betriebsspannung von 9.5 bis 31.5 V. Murrelektronik TREE PROFINET managed Switch 4x10/100BT IP20 Kunst. RJ45 (58185) ist ein Profinet Ethernet Switch mit einem Webserver für HTTP und HTTPS. Das Gerät hat Port Mirroring. Die Protokolle sind mit DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), sowie RSTP, STP und LLDP im Datenblattangegeben. Hinzu kommen NTP, RMON und SSH (CLI).

TREE PROFINET managed Switch 6x RJ45

Murrelektronik bietet den Profinet Ethernet Switch TREE PROFINET managed Switch6x10/100BT IP20 Kunst. RJ45 (58186) mit einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s full duplex an. Das Gerät ist mit den Betriebsarten Autocrossing und Autonegotiation online zu kaufen. Der Profinet Ethernet Switch ist mit der Fernwartung über Open VPN einzusetzen Der Profinet Ethernet Switch TREE PROFINET managed Switch 6x10/100BT IP20 Kunst. RJ45 ist mit einem Alarmkontakt im Sortiment. Die Befestigungsart ist schnappbar auf der Tragschiene nach EN 50022.

TREE PROFINET managed Switch 5x M12 IP67 - Profinet Switch IP67 für raues Umfeld

Murrelektronik TREE PROFINET managed Switch 5x10/100BT IP67 Kunst. M12 (58184) ist ein Profinet Ethernet Switch mit einer Schutzart von IP67. Das Gerät hat ein schwarzes Gehäuse aus Kunststoff. Es wird mit einer 3-Loch Schraubbefestigung montiert. Dieser Profinet Switch ist wasserdicht nach IP67. Das Gerät ist mit einem Temperaturbereich von 0 bis +60 °C online bestellbar. Der Profinet Ethernet Switch hat Abmessungen von 105 mm x 60 mm x 40 mm. Die Adressierung ist mit DCP im Datenblatt angegeben. Der Profinet Ethernet Switch hat eine Spezifikation nach V2.3, Conformance Class B.

PROFINET - Managed Switch kaufen von Murrelektronik.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten