Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Switches

  (2 Produkte)

Ethernet-basierte Automatisierungslösungen und flexible und erweiterbare Netzwerkstrukturen: Mit Hilfe von modernen Netzwerkkomponenten von Murrelektronik können Sie von beidem profitieren. Switche ermöglichen die smarte Kommunikation mit allen Ethernet-Teilnehmern innerhalb eines Netzwerks. Als maßgeschneiderte Lösung für Kommunikationsnetzwerke bieten die Unmanaged Switches von Murrelektronik zusätzliche Basisfunktionen, die Menschen, Maschinen und Anlagen die Kommunikation erleichtern. Dazu gehört ein maximaler Funktionsumfang und vorkonfektionierte Anschlussleitungen, mit denen sich Verdrahtungsfehler vorbeugen und garantiert schnelle und effiziente Installationen umsetzen lassen. Die Vernetzung wird dadurch noch flexibler und es bleibt mehr Zeit für optimierte Datenströme und kurzfristige Erweiterungen im Feld.

Switches
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Industrial Ethernet Switches

In der modernen industriellen Automatisierung spielen Ethernet-basierte Netzwerke eine immer wichtigere Rolle. Industrial Ethernet Switches bilden dabei das Rückgrat der Kommunikationsinfrastruktur, indem sie die Verbindung und den Datenaustausch zwischen den verschiedenen vernetzten Komponenten wie Steuerungen, HMIs, Antriebe und Sensoren ermöglichen. Schaltschrank Switche von Murrelektronik sind speziell für den Einsatz in rauen Industrie-Umgebungen ausgelegt und bieten eine Vielzahl an Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Im Vergleich zu Standard-IT-Switches zeichnen sich Industrial Ethernet Switches durch eine deutlich höhere Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Sie sind für den Dauerbetrieb in 24/7-Anwendungen ausgelegt und müssen extremen Umweltbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit, Erschütterungen oder Temperaturschwankungen standhalten. Darüber hinaus verfügen sie über spezielle Funktionen wie Redundanz-Features, Diagnose-Tools und Management-Schnittstellen, die das Monitoring und die Fehlersuche im Netzwerk erleichtern. Die Auswahl an Anschlussarten, Portanzahl und zusätzlichen Features wie PoE ermöglicht es, den jeweiligen Anforderungen der Anwendung optimal gerecht zu werden. Somit sind sie für die Anwendung im Schaltschrank geeignet.

Je nach Komplexität des Netzwerks und den gewünschten Managementfunktionen unterscheidet man zwischen "unmanaged" und "managed" Industrie-Switches. Unmanaged Switches bieten eine einfache Plug-and-Play-Lösung für unkomplizierte Netzwerke, während managed Switches eine deutlich höhere Flexibilität und Kontrolle über die Netzwerkressourcen ermöglichen. Letztere erfordern jedoch auch ein tieferes Know-how in industrieller Netzwerktechnik.

Industrial Ethernet Switches

Murrelektronik bietet ein umfangreiches Portfolio an hochwertigen Industrie-Ethernet-Switches, die speziell für den Einsatz in Schaltschränken und rauen Umgebungen entwickelt wurden. Von einfachen Unmanaged Switches bis hin zu leistungsfähigen PROFINET-Managed-Lösungen finden Anwender bei Murrelektronik die passende Switchlösung für ihr Automatisierungsnetzwerk. Die Geräte zeichnen sich durch Robustheit, hohe Zuverlässigkeit und einfache Integration aus, um die Netzwerkkonnektivität und -performance in industriellen Applikationen zu optimieren.

Komfortable Netzwerkkonfiguration durch den Industrie Switch von Murrelektronik

In dieser Kategorie finden Sie eine breite Auswahl an hochwertigen Netzwerk Switches von Murrelektronik, die speziell für die Montage auf einer Hutschiene (DIN-Schiene) entwickelt wurden. Bringen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur auf das nächste Level mit zuverlässigen Switches aus dem Sortiment von Murrelektronik.

Ein Netzwerk Switch für die Hutschiene von Murrelektronik bietet eine praktische und platzsparende Lösung für die Installation in industriellen Umgebungen und Schaltschränken. Dort ist der Platz in den meisten Fällen sehr begrenzt. Durch die Montage auf einer Hutschiene können Sie den Switch sicher und ordentlich in einem Schaltschrank oder Klemmkasten platzieren. Das spart Platz und erleichtert die Montage. Die Switches von Murrelektronik unterstützen verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten wie 10/100 Mbits oder Gigabit Ethernet. Darüber hinaus bieten einige unserer Geräte Power over Ethernet (PoE) Funktionen. Entdecken Sie die Vorteile eines Netzwerk Switches für die Hutschiene von Murrelektronik und verbessern Sie die Konnektivität und Effizienz Ihres Netzwerks.

Unmanaged Industrial Ethernet Switch von Murrelektronik

Der "Unmanaged Industrial Ethernet Switch" von Murrelektronik ist die einfache und preiswerte Plug-and-Play Lösung in der Netzwerktechnik. Sie werden als einfache "Unmanaged Switches" oder als POE-Switches von Murrelektronik angeboten. "POE" bedeutet "Power over Ethernet". Damit wird definiert, dass das achtadrige Ethernet-Kabel auch zur Stromversorgung oder Stromverteilung des ungesteuerten Industrial Ethernet verwendet werden kann. In beiden Fällen folgt der Signalaustausch und die Stromverteilung vollkommen demokratisch: Jeder Port erhält die gleiche Datenrate und in der POE Variante auch die gleiche Stromspannung. Diese Variante vom Industrie Switch von Murrelektronik ist sehr einfach in der Installation und preiswert in der Anschaffung.

Managed Industrial Ethernet Switch von Murrelektronik Ein Managed Industrial Ethernet Switch von Murrelektronik ist die deutlich komfortablere Variante vom Industrie Switch. Er ermöglicht es, die Ressourcen für jeden einzelnen Port genau zu managen. Deshalb wird er auch "Managed Industrial Ethernet Switch" genannt. Für den Umgang mit dem "Managed Industrial Switch" von Murrelektronik sind erweiterte Kenntnisse in Netzwerktechnik erforderlich. Mit der passenden Kompetenz hat man aber mit diesem Industrie Switch ein Werkzeug, welches die Leistungsfähigkeit eines Netzwerks deutlich erhöhen kann. Mit dem Managed Industrial Ethernet Switch von Murrelektronik werden die Ressourcen nicht mehr demokratisch auf jeden Port gleich verteilt, sondern können priorisiert werden. Eine Einstellungsvariante ist beispielsweise, ungenutzten Ports die Ressourcen zu reduzieren während aktive Ports eine erhöhte Datenrate zugewiesen bekommen.

PROFINET-Switch für industrielle Netzwerke

Für Anwendungen, in denen die Integration in das PROFINET-System eine Rolle spielt, bietet Murrelektronik auch Managed Industrial Ethernet Switches mit PROFINET-Unterstützung an. Diese Geräte unterstützen Funktionen wie Topologieerkennung (LLDP), Diagnose über integrierte Webserver und Remote-Zugriff via OpenVPN. So können Anwender den Switch in ihr PROFINET-Netzwerk einbinden und von zusätzlichen Monitoring- und Managementfunktionen profitieren.

Der PROFINET-Managed Switch von Murrelektronik ermöglicht zum Beispiel eine automatische Erkennung der Netzwerktopologie mithilfe des Link Layer Discovery Protokolls (LLDP). Außerdem können die an das Gerät angeschlossenen Endgeräte mit einem PROFINET-Namen versehen werden, was den Austausch von Komponenten erleichtert. Durch die Priorisierung von PROFINET-Datenpaketen wird die Echtzeitfähigkeit des Netzwerks gesteigert. Diagnose- und Analyse-Funktionen über den integrierten Webserver runden das Funktionspaket ab.

Mit der IP67-geschützten Variante des PROFINET managed Switches bietet Murrelektronik auch eine Lösung für den Einsatz in rauen, staubigen und feuchten Industrieumgebungen außerhalb des Schaltschranks. Durch die robust ausgelegte Bauform können die Switches direkt am Produktionsstandort montiert werden, um die Verkabelung zu optimieren und Leitungslängen zu reduzieren.

Unabhängig vom konkreten Anwendungsfall stehen Anwendern mit dem Industrie-Ethernet-Switch-Portfolio von Murrelektronik leistungsfähige und zukunftssichere Netzwerklösungen zur Verfügung. Von der einfachen Plug-and-Play-Lösung bis hin zur PROFINET-integrierten Managed-Variante finden sich für jeden Bedarf die passenden Komponenten, um die Automatisierungsinfrastruktur effizient und zuverlässig zu gestalten.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten