Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Schaltnetzteile

  (9 Produkte)

Schaltnetzteile von Murrelektronik erfüllen höchste Anforderung in Bezug auf Funktionalität und einen verlässlichen Betrieb. So ist man sich bei der technischen Auslegung, der Auswahl der Bauteile, sowie der Produktion, stets der Verantwortung bewusst, die an eine Gleichstromversorgung gestellt wird. Unsere modernen und vielfältig erprobten 12V, 24V oder 48V Netzteile sind für viele Applikationen geeignet und weltweit im Einsatz. Egal ob in IP20 für die DIN-Schienenmontage im Schaltschrank oder in IP67 direkt in der Maschine.

Schaltnetzteile
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Was ist ein Schaltnetzteil?

Ein Schaltnetzteil wandelt eine eingehende Wechselspannung aus dem Stromnetz in eine Gleichspannung um, mit der die Verbraucher betrieben werden können. Ein Beispiel ist die Umwandlung von 230 V AC in 24 V DC, wie sie häufig im Schaltschrank benötigt wird.

Wie funktioniert ein Schaltnetzteil?

Zur Umwandlung von einer Eingangsspannung in eine Ausgangsspannung wird üblicherweise ein Transformator eingesetzt. Die Leistung eines Transformators hängt von seinem Eisenvolumen ab. Bei niedrigen Frequenzen kann dies zu einem schweren und voluminösen Transformator führen. Mit zunehmender Frequenz verringert sich die Masse des Trafos, um dieselbe Leistung zu erzielen. Dieser physikalische Effekt wird im Schaltnetzteil genutzt. In den meisten Bauformen wird die Netzspannung am Eingang gleichgerichtet, gesiebt und durch Schalten mit einem Transistor oder Thyristor in eine Wechselspannung mit einer höheren Frequenz zerlegt. Diese Wechselspannung wird mit einem Transformator in eine Spannung mit dem gewünschten Spannungswert umgewandelt. Nach Gleichrichtung und Siebung steht die Gleichspannung am Ausgang von dem Schaltnetzteil zur Verfügung.

Schaltnetzteil Anwendungen

Ein typischer Einsatzfall von einem Schaltnetzteil sind Anwendungen, bei denen es auf geringes Gewicht und ein kleines Volumen ankommt. Das Schaltnetzteil kommt mit dieser Eigenschaft dem Trend zu höherer Packungsdichte im Maschinen- und Anlagenbau entgegen. Murrelektronik hat Schaltnetzteile in Ausführungen für den Schaltschrank mit Schutzart IP20 und für den Einsatz im Feld mit IP67 zur Auswahl. Für die Anwendung in störungssensitiven Bereichen sind Schaltnetzteile mit niedriger Störaussendung verfügbar.

Murrelektronik Schaltnetzteil auf der Hutschiene und im Feld

Das Schaltnetzteil muss vielfältige Anforderungen an die Belastbarkeit durch Industrie-typische Einflüsse, wie Staub und Schmutz, erfüllen. Hinzu kommt die Kompatibilität zu den im Produktionsbereich verbreiteten Kommunikationsstandards. Murrelektronik bietet für diese Anforderungen ein umfangreiches Programm industrieller Schaltnetzteile. Das Murrelektronik Schaltnetzteil mit Ausgangsspannung 24V ist für Anwendungen im Schaltschrank und im Feld in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Je nach Typ werden Funktionsmerkmale unterstützt, wie intelligente Stromüberwachung, niedriger Störaussendung, PFC und Sammelmeldeausgang. Es sind Geräte mit 1 Phase, 2 Phasen und 3 Phasen erhältlich. Eine häufig vertretene Ausgangsspannung beim Murrelektronik Netzteil ist 24V. Es sind Geräte mit einem Betriebsstrom von 4A oder auch 8A verfügbar. Beim Abschaltverhalten stehen Hiccup, Konstant Power und Konstantstrom zur Verfügung.

Schaltnetzteil auf der Hutschiene für typische Ströme

Murrelektronik bietet das Netzteil 24V auf der Hutschiene für typische Stromgrößen an.

Jetzt Schaltnetzteile im Onlineshop von Murrelektronik kaufen.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten