Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MCVO mit Lochrasterleiterplatte
Abbildung ähnlich

MCVO mit Lochrasterleiterplatte

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 92200
Gewicht: 0.09 kg
In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 32,85 €
  • 31,03 €
  • 29,20 €

Das könnte Sie auch interessieren

14 Lötstützpunktpaare
mit Lochrasterplatine
Technische Daten
Betriebsspannung max. 50 V AC/DC
Betriebsstrom max. 1.5 A
Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Anschlussart Schraubklemmen: max. 4 mm²
Gehäuse Kunststoff, schwer entflammbar. Gehäuse geschlossen, Seitenteil abnehmbar.
Kaufmännische Daten
EAN 4048879040358
eClass 27182003
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 51410_stp_x_a.zip
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten