Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RMMDUE 11/230 V AC Eingangsrelais
Abbildung ähnlich

RMMDUE 11/230 V AC Eingangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
ArtNr.: 51138
Alternativartikel:    52041
Gewicht: 0.002 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 32,13 €
  • 30,35 €
  • 28,56 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 1 Wechsler
5 A
230 V AC
mit Minussteckbrücke
Eingang
Anschlussspannung - Strom 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA
LED-Anzeige LED (gelb)
Gebrauchskategorie
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 4 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 100 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 4.0 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 82×12×68 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 5 A
Mindestlaststrom 1 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1500 VA/180 W
Schaltfrequenz max. 15 Hz
Kontaktmaterial Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/10/1 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027748
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51138_1196-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten