Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RMMD-2A/24VDC Eingangsrelais
Abbildung ähnlich

RMMD-2A/24VDC Eingangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
ArtNr.: 51140
Alternativartikel:    52111
Gewicht: 0.041 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 25,20 €
  • 23,80 €
  • 22,40 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 2 Schließer
2 A
24 V DC
Schraubklemmen
mit Minussteckbrücke
Eingang
Anschlussspannung - Strom 24 V DC (19.2...30 V DC) - 15 mA
Steckbrücke (im Lieferumfang) Art-No. 90960
LED-Anzeige LED (gelb)
Gebrauchskategorie
AC-1 2 A (24/110/230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.1 A (110 V DC); 0.01 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 1.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -25...+60 °C
Abmessungen H×B×T 82×12×68 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 2 A
Mindestlaststrom 5 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 125 VA/60 W
Schaltfrequenz max. 15 Hz
Kontaktmaterial Ag Au
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/10/1 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027731
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51140_1197-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten