Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RMME 11/230 AC Eingangsrelais
Abbildung ähnlich

RMME 11/230 AC Eingangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A
ArtNr.: 51517
Alternativartikel:    52041
Gewicht: 0.027 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 30,56 €
  • 28,86 €
  • 27,16 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 1 Schließer
1 A
230 V AC
Schraubklemmen
Eingang
Anschlussspannung - Strom 230 V AC (195...253 V AC) - 6 mA
LED-Anzeige LED (gelb)
Gebrauchskategorie
AC-12 0.5 A (50 V AC)
AC-15 0.25 A (50 V AC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 100 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 1.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 56×12×64 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 125 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 1 A
Mindestlaststrom 1 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 60 VA/30 W
Schaltfrequenz max. 15 Hz
Kontaktmaterial Pd Ni-Au Rh
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/10/1 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027540
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51517_1214-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten