Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RMMDA 11/24 Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

RMMDA 11/24 Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8A
ArtNr.: 51100
Alternativartikel:    51120
Gewicht: 0.044 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 17,51 €
  • 16,53 €
  • 15,56 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 1 Schließer
8 A
24 V DC
mit Minussteckbrücke
Eingang
Anschlussspannung - Strom 24 V DC (21.6...26.4 V DC) - 13.5 mA
Steckbrücke (im Lieferumfang) Art-No. 90960
LED-Anzeige LED (rot)
Gebrauchskategorie
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 82×12×68 mm
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 5 kV; sichere Trennung (IEC 61140/EN 61140)
Temperaturbereich -20...+50 °C
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 8 A
Mindestlaststrom 100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 2000 VA/240 W
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Kontaktmaterial Ag Ni
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/15/2 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027816
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51100_25-04.06_ce_z_a.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten