Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RMMDA 11/230 Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

RMMDA 11/230 Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
ArtNr.: 51108
Alternativartikel:    51138
Gewicht: 0.038 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 21,20 €
  • 20,02 €
  • 18,84 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 1 Schließer
6 A
230 V AC/DC
mit Minussteckbrücke
Eingang
Anschlussspannung - Strom 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA, ohne Steckbrücke
LED-Anzeige LED (rot)
Gebrauchskategorie
AC-15 4 A (24/110/230 V AC)
AC-1 6 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung 4 kV
Abmessungen H×B×T 82×12×68 mm
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+50 °C
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 6 A
Mindestlaststrom 100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 2000 VA/240 W
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Kontaktmaterial Ag Ni
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/15/2 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027786
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51108_1192-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten