Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RMMDH-AK 11/24 mit Kippschalter
Abbildung ähnlich

RMMDH-AK 11/24 mit Kippschalter

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A
ArtNr.: 51101
Alternativartikel:    51152
Gewicht: 0.043 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 40,50 €
  • 38,25 €
  • 36,00 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 1 Schließer
3 A
24 V DC
mit Minussteckbrücke
Kippschalter zum Überbrücken des Arbeitskontaktes
Eingang
Anschlussspannung - Strom 24 V DC (19.2...28 V DC) - 10 mA
Steckbrücke (im Lieferumfang) Art-No. 90960
LED-Anzeige LED (rot)
Gebrauchskategorie
AC-1 3 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 30 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 3.0 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+50 °C
Abmessungen H×B×T 82×12×68 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 3 A
Mindestlaststrom 100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 750 VA/90 W
Schaltfrequenz max. 15 Hz
Kontaktmaterial Ag Cd 0
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/10/2 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027809
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51101_1190-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten