Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RMM 11/24 Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

RMM 11/24 Ausgangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
ArtNr.: 51551
Alternativartikel:    51851
Gewicht: 0.03 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 15,80 €
  • 14,92 €
  • 14,04 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 1 Schließer
5 A
24 V AC/DC
Schraubklemmen
Eingang
Anschlussspannung - Strom 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA
LED-Anzeige LED (rot)
Gebrauchskategorie
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 4.0 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 56×12×65 mm
Temperaturbereich -20...+50 °C
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 5 A
Mindestlaststrom 100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1250 VA/240 W
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Kontaktmaterial Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/15/1.5 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027496
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51551_1218-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten