Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RMM 11/110 AC Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

RMM 11/110 AC Ausgangsrelais

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
ArtNr.: 51552
Alternativartikel:    52030
Gewicht: 0.033 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 19,98 €
  • 18,87 €
  • 17,76 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 1 Schließer
6 A
110 V AC
Schraubklemmen
Eingang
Anschlussspannung - Strom 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC) - 3.5 mA
LED-Anzeige LED (rot)
Gebrauchskategorie
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 4 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 4 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 56×12×65 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 6 A
Mindestlaststrom 100 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1250 VA/240 W
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Kontaktmaterial Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/15/1.5 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027489
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51552_1219-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten