Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN Ausgangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
ArtNr.: 51410
Alternativartikel:    516001
Gewicht: 0.096 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 46,80 €
  • 44,20 €
  • 41,60 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 4 Wechsler
2 A
24 V DC
Schraubklemmen
Eingang
Anschlussspannung - Strom 24 V AC/DC (20.4...26.4 V AC/DC) - 20 mA
LED-Anzeige LED (rot)
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 2 A
Mindestlaststrom 0.1 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 125 VA/60 W
Schaltfrequenz max. 0.1 Hz (mit Last)
Kontaktmaterial Ag Au
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/20/2 ms
Gebrauchskategorie
AC-12 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.01 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 50 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 1.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+50 °C
Abmessungen H×B×T 75×22.5×102 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027649
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 51410_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 51410_dxf_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51410_1206-01.16_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten