Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RM 131/24 Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

RM 131/24 Ausgangsrelais

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
ArtNr.: 51301
Alternativartikel:    51300
Gewicht: 0.129 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 78,12 €
  • 73,78 €
  • 69,44 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 3 Schließer/1 Öffner
5 A
24 V DC
mit zwangsgeführten Kontakten
Schraubklemmen
Eingang
Anschlussspannung - Strom 24 V DC (21.6...28 V DC) - 30 mA
LED-Anzeige LED (rot)
Gebrauchskategorie
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 1 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 2.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+50 °C
Abmessungen H×B×T 75×22.5×102 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 5 A
Mindestlaststrom 300 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1000 VA/50 W
Schaltfrequenz max. 1 Hz
Kontaktmaterial Ag hv; Ag Sn O2
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 15/15/2 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027687
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51301_1202-04.16_ce_z_c.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten