Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MKS-RM  111/24V
Abbildung ähnlich

MKS-RM 111/24V

ArtNr.: 51302
Alternativartikel:    51300
Gewicht: 0.12 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 37,94 €
  • 35,83 €
  • 33,72 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Relais; 1 Schließer; 1 Öffner
6 A
24 V DC
mit zwangsgeführten Kontakten
Schraubklemmen
Eingang
Anschlussspannung - Strom 24 V AC/DC (21.6...28 V AC/DC) - 38 mA
LED-Anzeige LED (grün)
Gebrauchskategorie
AC-1 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 3 A (24 V DC); 0.22 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 10 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 4.0 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+50 °C
Abmessungen H×B×T 86×22.5×62 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 6 A
Mindestlaststrom 10 mA
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1500 VA/100 W
Schaltfrequenz max. 5 Hz
Kontaktmaterial Ag Ni 10 hv
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 15/15/1.5 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027670
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 51302_1203-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten