Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MKS - J 24/LED 24 Relaissockelbaustein
Abbildung ähnlich

MKS - J 24/LED 24 Relaissockelbaustein

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 67010
Alternativartikel:    67035
Gewicht: 0.122 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 31,46 €
  • 29,71 €
  • 27,96 €

Das könnte Sie auch interessieren

für Industrierelais
4 Wechsler
24 V DC
Diode + LED
Allgemeine Daten
Anschlussart Schraubklemmen: max. 4 mm²
Prüf-Isolationsspannung 2.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 85×45×64 mm
Technische Daten
Schaltspannung max. 250 V AC/110 V DC
Schaltstrom max. 3 A
Kaufmännische Daten
EAN 4048879025539
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 67010_1865-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten