Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
IRA 230 Steckrelais
Abbildung ähnlich

IRA 230 Steckrelais

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 61401
Alternativartikel:    51413
Gewicht: 0.018 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

4 Wechsler
230 V AC
Relais mit anderer Spannung sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Schaltspannung max. 250 V AC/110 V DC
Schaltstrom max. 5 A
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1250 VA/100 W
Halteleistung max. 1.4 VA/0.9 W
Schaltzeit 18 ms
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 36×28×21 mm
Material (Kontakt) Ag Ni; Ag hv
Kaufmännische Daten
EAN 4048879025768
eClass 27371001
Ursprungsland IT
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten