Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO 12,4 110V-2U Eingangsrelais
Abbildung ähnlich

MIRO 12,4 110V-2U Eingangsrelais

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
ArtNr.: 52136
Alternativartikel:    6652136
Gewicht: 0.054 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 35,19 €
  • 33,24 €
  • 31,28 €

Das könnte Sie auch interessieren

2 Wechsler
6 A
110 V AC/DC
Schraubklemmen
Bei Überschreiten der max. Schaltspannung/-strom wird die Goldschicht zerstört, im weiteren Betrieb gelten dann die Werte des Ausgangsrelais.
Eingang
Anschlussspannung - Strom 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC) - 7 mA
LED-Anzeige LED (grün)
Gebrauchskategorie
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1)
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+55 °C
Abmessungen H×B×T 90×12.4×70 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 6 A
Schaltstrom je Ausgang (Signal) max. 20 mA
Mindestlaststrom 1 mA (12 V DC)
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1500 VA/120 W
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Kontaktmaterial Ag Sn O2 hv
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/15/1.5 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027052
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 52136_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52136_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52136_1261-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52136_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
cURus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten