Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MIRO 6,2 Ausgangsrelais
Abbildung ähnlich

MIRO 6,2 Ausgangsrelais

IN: 12 VDC - OUT: 230 VAC/DC / 6A
ArtNr.: 52050
Alternativartikel:    6652050
Gewicht: 0.04 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 17,78 €
  • 16,79 €
  • 15,80 €

Das könnte Sie auch interessieren

1 Wechsler
6 A
12 V DC
Schraubklemmen
Eingang
Anschlussspannung - Strom 12 V DC (10...15 V DC) - 20 mA
LED-Anzeige LED (grün)
Gebrauchskategorie
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Prüf-Isolationsspannung 4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1)
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich -20...+55 °C
Abmessungen H×B×T 91×6.2×70 mm
Ausgang
Schaltspannung max. 250 V AC/DC
Schaltstrom je Ausgang max. 6 A
Mindestlaststrom 10 mA (12 V DC)
Schaltleistung (spannungsabhängig) max. 1500 VA/120 W
Schaltfrequenz max. 10 Hz
Kontaktmaterial Ag Sn O2
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit 10/15/1.5 ms
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027151
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS Information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 52050_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52050_1250-04.16_ce_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52050_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52050_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52050_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 52050_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
cURus
cCSAus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten