Einstufig oder Zweistufig?
Zweistufige Filter weisen eine stärkere Dämpfung als einstufige auf.
🎓 #MurrExpertenTipp:
In den meisten Applikationen empfehlen unsere Spezialisten übrigens den 2 Stufigen Filter.
Einstufig oder Zweistufig?
Zweistufige Filter weisen eine stärkere Dämpfung als einstufige auf.
In den meisten Applikationen empfehlen unsere Spezialisten übrigens den 2 Stufigen Filter.
Die Sicherheit und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen ist ein wichtiger Faktor im Produktionsbetrieb. Murrelektronik bietet für diesen Zweck Netzentstörfilter an. Sie werden auch als Netzfilter bezeichnet. Die positive Wirkung von einem Netzentstörfilter besteht einerseits in der Verringerung des störenden Einflusses eines elektrischen Gerätes auf benachbarte Geräte. Zusätzlich wird die Störfestigkeit des elektrischen Gerätes durch den Einsatz von einem Entstörfilter erhöht. Netzfilter verbessern die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV Filter). Murrelektronik Netzentstörfilter können als Netzfilter 1-phasig und Netzfilter 3-phasig geliefert werden. Sie sind auf der DIN-Schiene zu montieren oder per Verschraubung zu befestigen. Murrelektronik bietet in dieser Produktgruppe Frequenzumrichter und geregelte Netzteile an. Hinzu kommen Netzfilter für Motoren und Schaltnetzteile. Außerdem können lineare und gesiebte Netzteile mit einem passenden Netzentstörfilter von Murrelektronik ergänzt werden.
Murrelektronik Netzfilter sind für eine und drei Phasen, sowie 1-stufig und 2-stufig verfügbar.
Netzentstörfilter kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.