Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Artikel abgekündigt seit März/2018  53025
Abbildung ähnlich

Artikel abgekündigt seit März/2018

Produkt abgekündigt

ArtNr.: 53025
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.188 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 223,52 €
  • 211,10 €
  • 198,68 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Kompakte Bauform
mit Steckrelais
8 gesteckte Relais; je 1 Wechsler
24 V DC
Diode + LED
Zertifikat

Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom max. 6 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 4 mm²
Installation | Anschluss
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Anschlussinformation mit einzeln ausgeführten -A2-Anschlüssen
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 86 mm
Breite 67,5 mm
Tiefe 75 mm

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-7.0 27371001
ECLASS-8.0 27371001
ECLASS-9.0 27371001
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879411332
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 53025_06-08.99_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten