Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M12 St. 0° / M8 Bu. 90°
Abbildung ähnlich

M12 St. 0° / M8 Bu. 90°

PUR 4x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
ArtNr.: 7000-40621-0510250
Gewicht: 0.089 kg
In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 15,80 €
  • 14,92 €
  • 14,04 €

Das könnte Sie auch interessieren

Stecker gerade – Buchse 90°
M12 – M8, 4-polig
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 40621
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Technische Daten
Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category II
Kodierung A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8/M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M8 (SW9), M12 (SW13)
Schutzart IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 4× 0.25 mm²
Aderisolation PP (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte 10 Mio.
Material (Mantel) PUR (UL/CSA), welding spark
Außen-Ø 4.7 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C
Kabelkennung 051
Kabeltyp 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kabelgewicht [g/m] 31,90
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 4× 0.25 mm²
AWG ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung) PP
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 74 ±3 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl, ws
Verseilverbund 4 Adern verseilt
Schirmung nein
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse-, mikroben- und schweißfunkenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 58 ±3 D
Außen-Ø (Mantel) 4.7 mm ±5%
Farbe (Mantel) gelb
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, widerstandsfähig gegenüber Funken bei Schweißarbeiten
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2500 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±360°/m
Anzahl Torsionszyklen max. 1 Mio. (25 °C)
Torsionsgeschwindigkeit 35 Zyklen/min
Mantelfarbe gelb
Kaufmännische Daten
EAN 4048879552394
eClass 27279218
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 7000-40621_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten