Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

M12 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod.

PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 9,5m
ArtNr.: 7000-40581-6510950
Gewicht: 0.318 kg
Ursprungsland:  DE
Artikel vergriffen, Liefertermin auf Anfrage
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 32,13 €
  • 30,35 €
  • 28,56 €

Beschreibung

Zink-Druckguss, Safe-Cover beschichtet
Stecker gerade – Buchse gerade
M12 – M8, 4-polig
Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikate als JSON - gefiltert
Zertifikate als JSON - gefiltert
Zertifikate als JSON - gefiltert
Zertifikate als JSON - gefiltert

* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

Bauform
Bauform 40581
Technische Daten
Betriebsspannung max. 50 V AC/60 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Polzahl 4
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
LED-Anzeige nein
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M8/M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M8 (SW9), M12 (SW13)
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material PUR
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Material (Kontakt) Kupferlegierung
Material (Dichtung) FKM
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 4× 0.25 mm²
Aderisolation PP (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte 10 Mio.
Außen-Ø 4.7 mm ±5%
Kabelkennung 651
Kabeltyp 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Zulassung (Kabel) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Kabelgewicht [g/m] 31,9 g
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm
Aufbau (Leiter) 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter) 4× 0.25 mm²
AWG ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung) PP
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 74 ±3 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung br, sw, bl, ws
Verseilverbund 4 Adern verseilt
Schirmung nein
Material (Mantel) PUR
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse-, mikroben- und schweißfunkenbeständig
Shore-Härte (Mantel) 58 ±3 D
Außen-Ø (Mantel) 4.7 mm ±5%
Farbe (Mantel) schwarz
Mantelfarbe schwarz
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL, FT2, IEC 60332-1, IEC 60332-2-2, widerstandsfähig gegenüber Funken bei Schweißarbeiten
Nennspannung 300 V AC
Prüfspannung 2500 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C
Temperaturbereich (fest) -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden)
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²
Torsionsbeanspruchung ±360°/m
Anzahl Torsionszyklen max. 1 Mio. (25 °C)
Torsionsgeschwindigkeit 35 Zyklen/min
Material (Mantel) PUR (UL/CSA), welding spark
Artikelnummer 7000-40581-6510950
Kabellänge 9,5 m

EAN 4048879741507
eClass 27279218
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download Information: EU Konformitätserkl. 7000-40561_18-08.19_ce_z_c.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Download Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Download Konstruktionsdateien: STP 7000-40581_stp_x_a.zip
  • Download Zertifikat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Download Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Download Zulassung: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_a.pdf

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten