M8 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss
4-pol., 0,25 - 0,5mm², 2,5 - 5mm
ArtNr.: | 7000-08345-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.008 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Schneidklemmen
Stecker gerade
M8, 4-polig
Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²
Stecker gerade
M8, 4-polig
Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²
Technische Daten
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Familie-Bauform | M8 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material | PA |
Polzahl | 4 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 30 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,25 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm² |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 1,1 mm |
---|---|
Aderisolationsdurchmesser max. | 1,55 mm |
Anschlussart | Schneidklemmen IDC |
Steckzyklen min. | 100 |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | II |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | vergoldet |
---|---|
Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontaktträger | TPU |
Material Verriegelung | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Rändelschraube, Rändelmutter |
---|---|
Klemmbereich min. | 2,5 mm |
Klemmbereich max. | 5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879784696 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Entmanteler ----
---- Anschlusskabel ----
---- Kabelschere ----
---- Seitenschneider ----
---- Kabelschneider ----