Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende

PVC 4x0.34 gr CEI 2m
ArtNr.: 7000-12221-3240200
Alternativartikel:    7000-12221-3240300
Gewicht: 0.094 kg
  Produziert für Sie in 48 Std.
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 7,43 €
  • 7,01 €
  • 6,60 €

Das könnte Sie auch interessieren

Buchse gerade
M12, 4-polig
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Bauform
Bauform 12221
Leitungen
Kabelnummer 324
Adernzahl/-querschnitt 4× 0.34 mm²
Aderisolation PVC (br, ws, bl, sw)
Mantelfarbe grau
Material (Mantel) PVC (CEI 20-22)
Außen-Ø 5.0 mm ±5%
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -10...+80 °C
Farbe (Mantel) grau
Technische Daten
Betriebsspannung max. 250 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 2.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I
Kodierung A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung M12 (SW13)
Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material PUR
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 10 mm
Allgemeine Daten
Normen DIN EN 61076-2-101 (M12)
Verschmutzungsgrad 3
Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879212489
eClass 27279218
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 7000-12221_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-12221-xxxxxxx_080128-0-000-C6233-01_csa_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-12221-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 7000-12001_04.06.19_ce_z_b.pdf
cULus
* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten