Lexikon Abkürzungen
Hier finden Sie eine Übersicht über Abkürzungen, welche Branchenüblich sind, oder im Gebrauch von Murrelektronik sind in alphabetischer Reihenfolge.
Abkürzung | Bedeutung |
AI | Analoger Eingang (EN: Analog Input) |
AO | Analoger Ausgang (EN: Analog Output) |
AWG | Leiterquerschnitt (Amerikanische Drahtlehre; EN: American Wire Gauge) |
BF | Bauform |
Bu. | Buchse |
C | CANOpen |
CSA | Prüfzeichen für Nordamerika (Canadian Standards Association) |
DCP | Discovery and Configuration Protocol |
DI | Digitaler Eingang (EN: Digital Input) |
DN | DeviceNet |
DNV | Norm (Det Norske Veritas) |
DO | Digitaler Ausgang (EN: Digital Output) |
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
DVS | Doppelventilstecker |
EAC | Norm für Eurasischen Markt |
EC | EtherCat |
EIP | Ethernet/IP |
F&B | Food & Beverage |
FDI | Sicherer Digitaler Eingang (EN: Fail-Safe Digital Input) |
FDO | Sicherer Digitaler Ausgang (EN: Fail Safe Digital Output) |
FSU | Schnellstartfunktion (Werkzeugwechsel; EN: Fast Start Up) |
GSD | Gerätebeschreibungsdatei (EN: General Station Description) |
IDC | Schneidklemmtechnik (EN: Insulation Displacement Connector) |
IOL | IO-Link Master Port |
IRT | Isochronus Real-Time |
Kod. | Kodierung |
LLDP | Topologieerkennung (EN: Link Layer Discovery Protocol) |
Ltg. | Leitung |
MSDD | Murrelektronik Produktfamilie Einbaudosen |
MST | Murrelektronik Produktfamilie Transformator |
MSUD | Murrelektronik Produktfamilie Ventilstecker |
MQ | Schnellanschluss (Murrelektronik Quick) |
PFC | Power Factor Correction |
PN | PROFINET |
PNIO | PROFINET IO |
RJ45PP | RJ45 PushPull |
RoHS | Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances |
RT | Echtzeit (En.: Real Time) |
SNMP | Simple Network Management Protocol |
St. | Stecker |
SVS | Murrelektronik Produktfamilie Ventilstecker |
UL | Zertifizierung (Underwriters Laboratories) |