Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
AMMDS 10-44/1Optokopplermodul
Abbildung ähnlich

AMMDS 10-44/1Optokopplermodul

IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 0,2 A
ArtNr.: 50082
Alternativartikel:    526071
Gewicht: 0.036 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:
  • 36,50 €
  • 34,47 €
  • 32,44 €

Das könnte Sie auch interessieren

Transistor 0.2 A
24 V DC
mit Minussteckbrücke
Doppelklemme im Ausgangskreis
für schnelle Schaltvorgänge
Eingang
Spannungsbereich EIN 10...35 V DC
Spannungsbereich AUS 0...5 V DC
Eingangsstrom 10 mA
LED-Anzeige LED (rot)
Steckbrücke (im Lieferumfang) Art-No. 90960
Allgemeine Daten
Prüf-Isolationsspannung 2.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Gehäuse Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
Temperaturbereich -20...+60 °C
Abmessungen H×B×T 68×82×12 mm
Ausgang
Schaltspannung 5...35 V DC
Schaltstrom je Ausgang 1 mA...0.2 A
Restspannung (Ausgang geschaltet) max. 0.5 V DC
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet) max. 0.3 mA
Schaltzeit EIN/AUS 20/14 µs
Schaltfrequenz max. 20 kHz/200 Hz (ohm./ind.)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879027977
eClass 27371604
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414090
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 50082_1514-04.16_ce_z_d.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten